La válvula antirretorno GEMÜ N560 cuenta con un cuerpo de válvula de asiento inclinado de plástico (opcionalmente PVC-U o PP-H). Los elementos de sellado están fabricados a base de EPDM y FPM.
- Mantenimiento sencillo
- Elevado valor de caudal gracias al diseño de asiento inclinado
- Peso reducido
- Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX