GEMÜ 8303

Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8303 ist mit Differenzdruck schaltend. Das Gehäuse besteht aus Aluminium oder Edelstahl. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar.

  • Einbaulage beliebig
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Entlüftung serienmäßig schallgedämpft
  • Medientemperatur:-10 bis 60 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:1 bis 10 bar
  • Nennweite:DN 2
  • Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A
  • Versorgungsspannungen:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Anschlussarten:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN
  • Körperwerkstoffe:1.4581 | Aluminium
  • Konformitäten:ATEX | EAC