Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 8303 2

Válvula solenoide piloto elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide piloto de 3/2 vias GEMÜ 8303 é comandada por pressão diferencial. O corpo é oferecido em latão ou aço inox. A bobina foi revestida com plástico e pode ser removida.

  • Posição de montagem opcional
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • Respiro silenciador como padrão
  • Conexão: Rosca fêmea
  • Atuador: Eletromagnético
  • Material do corpo: 1.4581; CW617N (latão)
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 2
  • Válvula piloto