L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie GEMÜ 8303 s'inserisce con pressione differenziale. Il corpo è in alluminio o acciaio inox. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.
- Posizione di montaggio a scelta
- Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
- Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
- Sfiato insonorizzato di serie
- Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
- Diametro nominale: DN 2
- Tipi di collegamento elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
- Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Materiali corpo valvola: 1.4581 | Alluminio
- Conformità: ATEX | EAC