GEMÜ 8303

Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie GEMÜ 8303 s'inserisce con pressione differenziale. Il corpo è in alluminio o acciaio inox. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.

  • Posizione di montaggio a scelta
  • Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
  • Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
  • Sfiato insonorizzato di serie
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 2
  • Tipi di collegamento elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
  • Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: 1.4581 | Alluminio
  • Conformità: ATEX | EAC