Den 3/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 8303 kräver differenstryck för att slå om. Ventilhuset är tillverkat av aluminium eller rostfritt stål. Magnetdrivningen är plastmantlad och kan tas ur.
- Monteringsläge Valfritt
- Enkelt magnetbyte utan verktyg (Click-on®)
- Magnetdrevet går att byta utan att ta ur ventilhuset ur rörledningen
- Vibrationsdämpad ventilation är standard
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:1 till 10 bar
- Dimension:DN 2
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Anslutningstyper:Gänga
- Anslutningsnormer:DIN
- Ventilhusmaterial1.4581 | Aluminium
- Överensstämmelser:ATEX | EAC