De forede GEMÜ-membranventiler er alsidigt anvendelige, fordi de både er modstandsdygtige over for aggressive medier og høje temperaturer. De anvendes f.eks. til vandbehandling, den kemiske industri, papirindustrien og i minedrift.
Ofte kan en ventil med rent metalventilhus ikke anvendes, fordi det aggressive medium angriber og ødelægger materialet. Ofte er det heller ikke muligt at anvende et rent plastventilhus, fordi temperaturerne er højere, end materialet tillader.
GEMÜ tilbyder den passende løsning med forede metal-ventilhuse, der sammen med det egnede membranmateriale opfylder maksimale krav og derved sørger for en høj driftssikkerhed.
Grundlæggende skelnes der mellem membranventiler med lavt sæde eller højt sæde.
Membranventiler med lavt sæde:
Især ved tyktflydende medier som f.eks. slam og væsker med et højt indhold af faste stoffer eller fibre har de pga. deres næsten fulde flow en fordel i forhold til andre almindelige lukkearmaturer. Ved slibende medier som overfladevand med sandandele eller kalkmælk til vandbehandling kan der anvendes et metalventilhus, der er foret med hårdt gummi. Dermed er den komplette del, der har kontakt til mediet, beskyttet af foringen og forebygger mikrospåntagning (hydroafslidning).
GEMÜ 657 er et nyt produkt, der afrunder serien af ventiler med lavt sæde. Denne type er også en manuelt styret ventil, som først og fremmest er konstrueret til at opnå maksimale Kv-værdier. High-flow-ventilen, der kan leveres med de indvendige diametre DN 25 til DN 200, er konstruktionsmæssigt udformet således, at næsten den komplette rørledningsdiameter er til rådighed, når ventilen er åbnet. Det muliggør mindre indvendige diametre i forskellige applikationer end med almindelige ventiler, hvilket sparer omkostninger.
Membranventiler med højt sæde:
De kan anvendes i ca. 90 procent af alle industriapplikationer. Afhængigt af applikationen er det ofte utilstrækkeligt med ventilhuse udelukkende i metal af støbejern eller rustfrit stål, fordi disse især ved aggressive medier ikke fungerer korrekt. Til disse formål fores ventilhuse af nodularjern GGG40.3 eller af fingods af rustfrit stål 1.4408 med PFA (perfluoralkoxy) på topmoderne plast-sprøjtestøbemaskiner. Fordelene ved denne metode sammen med den knowhow, der er indsamlet gennem mange år, giver foringen en høj kvalitet, præcist definerbare geometriske egenskaber, en konstant vægtykkelse samt høj processikkerhed og reproducerbarhed. Andre materialer af høj kvalitet som PP-(polypropylen) og hårdt gummi kommes ind i metalventilhusene vha. den samme metode.
Typiske anvendelsesmuligheder er svovlsyre, klor og kaustisk soda.