Combi switchboxen GEMÜ 1241 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og indikeres pålideligt elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning ved hjælp af 2-leder-nærhedsafbrydere (NAMUR).
- Positionsindikation via 2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR)
- Indstillelige yderstillingstolerancer via låsearm
- Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
- Eksplosionsbeskyttelse for zone 1 og 21
- Omgivelsestemperatur:indtil °F
- Måleområde lineært:5 indtil 75 mm
- Kapslingsklasse:IP 67
- Elektriske tilslutningstyper:M16-kabelforskruning
- Konformiteter:ATEX | EAC | IECEx
- Kontakttyper:2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR)