Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Geringe Leistungsaufnahme
Hoher Durchflusswert
Weiches Schließverhalten
Geringe Mindestdruckdifferenz
Einfacher, kompakter Aufbau
Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
Optionale Handnotbetätigung
Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: Magnetventil, hilfsgesteuert
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Sonderausführung: X: ATEX-Ausführung
Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8258: Magnetventil, hilfsgesteuert
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Sonderausführung: X: ATEX-Ausführung
Artikelnummer: 88923835 8258 32D 112 21 2450/60 X
The 2/2-way servo assisted solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8258: Solenoid valve, servo assisted
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Special version: X: ATEX version
The GEMÜ 8258 2/2-way servo assisted solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8258: Solenoid valve, servo assisted
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Special version: X: ATEX version
Item number: 88923835 8258 32D 112 21 2450/60 X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert