8258 40D 112 2123050/60

Magnetventil, hilfsgesteuert

Artikelnummer: 88204158
Beschreibung
Typ 8258 , Magnetventil, hilfsgesteuert
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 12 CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff 2 NBR, NBR
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung 230 230 V, 230 V
Frequenz 50/60 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz

Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Geringe Mindestdruckdifferenz
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Optionale Handnotbetätigung
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Typprüfung bis DN 25 nach DIN EN 60730-2-8
  • Befestigungswinkel optional erhältlich (nicht vormontiert)
  • NPT-Gewinde verfügbar