GEMÜ 8500

Electroválvula de pilotaje

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías o 5/2 vías servoasistida GEMÜ 8500 es de acción indirecta. El cuerpo es de aluminio. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse. La corredera de émbolo cuenta con una junta elastomérica blanda.

  • Apta para cualquier posición de montaje
  • Mando auxiliar manual de serie 
  • Bobina magnética giratoria
  • Apta para controlar actuadores de válvula neumáticos de efecto doble o simple
  • Opcionalmente, con conexión NAMUR
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo: 2,5 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal : DN 7
  • Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma B
  • Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
  • Conformidades: ATEX | SIL