GEMÜ 8500

パイロットソレノイドバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

サーボアシスト式の 3/2 または 5/2-way パイロットソレノイドバルブ GEMÜ 8500 は間接的に制御されます。バルブボディはアルミニウム製です。ソレノイドはプラスチックでシールドされており,取外し可能です。このピストンバルブは,柔らかいエラストマーシールを備えています。

  • 取付け姿勢は任意
  • 補助の手動操作を標準装備 
  • 回転可能ソレノイドコイル
  • 単動型および複動型の空気操作式バルブアクチュエーターの制御に最適
  • NAMUR コネクターも選択可能
  • 流体温度:-10 ~ 60 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:2,5 ~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 7
  • 電気接続:デバイスコネクター,型式 B
  • 電源電圧:110 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC,50/60 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
  • 接続方法:ねじ
  • ボディ材質:アルミニウム
  • 適合性:ATEX | Functional safety