Apuohjattu 3/2- tai 5/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 8500 on epäsuorasti ohjattu. Kotelo on alumiinia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä ja irrotettava. Mäntäluistissa on pehmeä elastomeeritiiviste.
- Asennusasento valittavissa
- Vakiovarusteena manuaalinen apukäyttö
- Pyörivä magneettipuola
- Sopii yksi- ja kaksitoimisten pneumaattisten venttiilitoimilaitteiden ohjaamiseen
- Valinnaisesti NAMUR-liitännällä
- Väliaineen lämpötila: -10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine: 2,5 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 7
- :
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: Alumiini
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | SIL