El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1215 señaliza una posición final. Está diseñado para que pueda montarse en válvulas GEMÜ a través de una rosca hembra ubicada en el actuador. Se puede utilizar para una cantidad de cambios de conmutación de hasta 106.
- La carcasa puede girarse en todos los 360°
- Además del indicador eléctrico de posición también tiene instalado un indicador óptico de posición
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Temperatura ambiente: -15 hasta 60 °C
- Tensión de alimentación: 24 V DC | 250 V AC
- Tipo de protección: IP 65
- Tipo de conexión eléctrica: Conector M12 | Prensaestopas PG 11
- Tipos de interruptores: Microinterruptor
- Conformidades: ATEX | EAC
Productos adecuados
Aplicación del producto
Novedades del producto
Novedades del producto
09.08.2018