lisää
- Yritys
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Venttiilitieto
- Mittaus- ja säätötekniikka
- Asiakasratkaisut
- Lääketeollisuus
- Puhdastila-ruiskuvalukomponentit
- Puhdastilassa asennettavat komponentit
- Komponenttien tekninen suunnittelu
- Ready to Sterilize
- Komponentit valumuottien valmistukseen
- Rakenneryhmäkomponentit
- Komponenttien kvalifiointi
- Prosessinhallintakomponentit
- Venttiilit ja mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan suurlaitteet
- Venttiilit laboratorio- ja analyysilaitteisiin
- LEAP INTO THE FUTURE
- Sovellukset
- Ladata
- Palvelu
- Ajankohtaista
- Yhteyshenkilö
- Home
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- Läppäventtiili 410
- Läppäventtiili 411
- Läppäventtiili 415
- Läppäventtiili 417
- Läppäventtiili 423
- Läppäventtiili 428
- Läppäventtiili D450
- Läppäventtiili D451
- Läppäventtiili D457
- Läppäventtiili D458
- Läppäventtiili 490
- Läppäventtiili 491
- Läppäventtiili 497
- Läppäventtiili 498
- Läppäventtiili R470
- Läppäventtiili R471
- Läppäventtiili R477
- Läppäventtiili R478
- Läppäventtiili R480
- Läppäventtiili R481
- Läppäventtiili R487
- Läppäventtiili R488
- Läppäventtiili C480
- Läppäventtiili C481
- Läppäventtiili C487
- Läppäventtiili C488
- Läppäventtiili D480
- Läppäventtiili D481
- Läppäventtiili D487
- Läppäventtiili D488
- Läppäventtiili K410
- Läppäventtiili K415
- Käyttöalueet ja liiketoiminta-alatVenttiilityyppiTekniset tiedot
Läppäventtiili: käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
GEMÜn läppäventtiilien tärkeimpiä käyttöalueita ovat teollisuussovellukset, kemianteollisuus sekä veden tuotanto ja vedenkäsittely. Vakiomalleina on saatavilla rakenteeltaan keskitettyjä ja yksinkertaisesti epäkeskisiä malleja. Hankkeita varten erikseen tiedusteltaessa voidaan toimittaa myös kaksin- tai kolminkertaisesti epäkeskisiä läppäventtiilejä. Yhteen sovitettujen säätökomponenttien kuten ilmaisimien sekä asento- ja prosessisäätimien ansiosta GEMÜn läppäventtiilejä voidaan käyttää myös säätökierroissa.
Läppäventtiili: Venttiilityyppi
Keskinen läppäventtiili koostuu rengasmaisesta kotelosta, jonka sisään on asennettu rengasmainen elastomeerisulkutiiviste/mansetti. Akselin ohjaama läppä kääntyy 90°:n kääntöliikkeellä tiivisteeseen. Mallista ja nimelliskoosta riippuen voidaan sulkea jopa 25 baarin käyttöpaineet ja enintään 210 °C:n lämpötila. Useimmiten sitä käytetään mekaanisesti puhtaiden nesteiden sulkemiseen, mutta hieman hankaavat väliaineet tai kaasut ja höyrytkään eivät ole ongelma, kun materiaaliyhdistelmä on valittu oikein.
Materiaalivalikoiman laajuuden ansiosta läppäventtiiliä voidaan käyttää hyvin erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi lukemattomissa teollisuustarkoituksissa, veden käsittelyssä ja juomaveden valmistuksessa, rannikko- ja avomerialueilla. Läppäventtiili on usein myös edullinen vaihtoehto toiseen toimintaperiaatteeseen perustuville venttiileille, jos kytkentäsykleille, hygienialle ja säädön täsmällisyydelle ei tarvitse asettaa tiukkoja vaatimuksia. Kun nimelliskoko on DN 150 tai suurempi, läppäventtiili on usein ainoa kyseeseen tuleva sulkuventtiili. Kun kemialliselle kestävyydelle tai hygienialle asetettavat vaatimukset ovat tiukempia, voidaan käyttää läppäventtiiliä, jonka sulkutiivisteen materiaali on PTFE tai TFM. Kun läppä on PFA-vaipan ympäröimää jaloterästä, tämä venttiili soveltuu myös kemian- tai puolijohdeteollisuudessa käytettäville erittäin aggressiivisille väliaineille, ja kiillotetulla jaloteräsläpällä varustettuna sitä voidaan käyttää myös elintarvike- tai lääketeollisuuden alalla.
Tähän venttiiliperiaatteeseen GEMÜLLÄ on tarjolla lukuisia yhteen sovitettuja lisävarusteita automaatioon ja prosessin optimointiin. Sähköiset ilmaisimet, asennon ja prosessiin säätimet, tunnistintekniikka ja mittalaitteet on helppo ja nopea asentaa, säätää ja integroida valmiiseen prosessinohjaustekniikkaan.
Läppäventtiili: tekniset tiedot
Toimilaitteen tyyppi Manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva Liitäntätyypit Venttiilien ruuviliitokset, kierremuhvit, hitsausyhteet, liappa Käyttöpaine 0 - 16 bar Runkomateriaali Metalli: Alumiini, jaloteräs, valurauta, messinki, pallografiittirauta, teräsvalu
Muovi: PES, PP, PVCVäliaineen lämpötila -60 - 210 °C Nimelliskoot DN 15 - 1600 - Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, messinki"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, messinki"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Syöttöjännite:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 1200
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":279,"v":"1.4404, umpimateriaali"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":279,"v":"1.4404, umpimateriaali"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 1200
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":279,"v":"1.4404, umpimateriaali"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-20 - 200 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 95 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 1200
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silikoni | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Syöttöjännite:24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":279,"v":"1.4404, umpimateriaali"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 70 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 95 °C
- Käyttöpaine:3 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 700 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15
- :
- :
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 70 °C
- Ympäristön lämpötila: -20 - 95 °C
- Käyttöpaine*: 3 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 700 - 1600
- Asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1)
- Kotelomuodot: Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit:
- : EN-GJS-400-15
- :
- :
- Vaatimustenmukaisuudet: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 70 °C
- Ympäristön lämpötila: -20 - 95 °C
- Käyttöpaine*: 3 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 700 - 1600
- Asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1)
- Kotelomuodot: Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit:
- : EN-GJS-400-15
- :
- :
- Vaatimustenmukaisuudet: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- :13 58 s
- IP-luokitus:IP 65, 67
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
- :Epoksi
- :CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :| 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, ter\u00e4s"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
- :Epoksi
- :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, ter\u00e4s"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
- :Epoksi
- :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, ter\u00e4s"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-60 - 210 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
- :Epoksi
- :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, ter\u00e4s"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-20 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"K\u00e4\u00e4nt\u00f6laite"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 230 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 600
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ASME | ISO
- Runkomateriaalit:| 1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- :1.4408
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Väliaineen lämpötila:-60 - 230 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 400
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ASME | ISO
- Runkomateriaalit:| 1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE TFM™
- :1.4408
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Väliaineen lämpötila:-60 - 230 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 400
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ASME | ISO
- Runkomateriaalit:| 1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE TFM™
- :1.4408
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Väliaineen lämpötila:-60 - 230 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ASME | ISO
- Runkomateriaalit:| 1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE TFM™
- :1.4408
- Syöttöjännite:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
- :13 35 s
- IP-luokitus:IP68
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Uranex®- ja Carix®-menettelyjen avulla
Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ juomavettä vuosittain. Sen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 43 000 ihmistä ja 14 000 kotitaloutta. Huippuaikoina veden jakelu on jopa 8 500 m³ päi
lisää

.jpg)