GEMÜ takaiskuventtiilit

Komponentteja putkistojen valmistukseen

GEMÜ takaiskuventtiilit

Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat

Takaiskuventtiilejä käytetään lähes kaikenlaisissa laitteistoissa ja kaikkien teollisuuden alojen lukuisissa prosesseissa ja sovelluksissa. GEMÜ tarjoaa näihin tarkoituksiin sekä takaiskuventtiilejä että takaiskuläppäventtiilejä.

GEMÜ 560
560
  • Väliaineen lämpötila *: -10 - 180 °C
  • Käyttöpaine*: 0,2 - 25 bar
  • Nimelliskoot: DN 6 - 50
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
GEMÜ CV
CV
  • Väliaineen lämpötila *: 0 - 130 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot: DN 4 - 20
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ N560
N560
  • Väliaineen lämpötila: 5 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 5 - 50 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 100
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN
  • Venttiilirungon materiaalit: PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U
  • : EPDM | FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX
GEMÜ R90
R90
  • Väliaineen lämpötila:-196 - 400 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 300
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN
  • Runkomateriaalit:1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali
  • :1.4571, jousiteräs | 2.4610
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | KTW
GEMÜ R91
R91
  • Väliaineen lämpötila:-200 - 300 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 50 - 600
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN
  • Runkomateriaalit:1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM | NBR
  • :1.4571, jousiteräs
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | WRAS
  • Siipimateriaali:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
GEMÜ RSK
RSK
  • Väliaineen lämpötila *: -10 - 120 °C
  • Käyttöpaine*: 1 - 10 bar
  • Nimelliskoot: DN 32 - 600
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ ZRSK
ZRSK
  • Väliaineen lämpötila *: -10 - 200 °C
  • Käyttöpaine*: 1 - 16 bar
  • Nimelliskoot: DN 32 - 600
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | FDA

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen