Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
Takaiskuventtiilejä käytetään lähes kaikenlaisissa laitteistoissa ja kaikkien teollisuuden alojen lukuisissa prosesseissa ja sovelluksissa. GEMÜ tarjoaa näihin tarkoituksiin sekä takaiskuventtiilejä että takaiskuläppäventtiilejä.
- Väliaineen lämpötila: 5 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila*: 5 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 10 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN
- Venttiilirungon materiaalit: PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U
- : EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX
- Väliaineen lämpötila:-196 - 400 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 300
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN
- Venttiilirungon materiaalit:1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali
- :1.4571, jousiteräs | 2.4610
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | KTW
- Väliaineen lämpötila:-200 - 300 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 600
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN
- Venttiilirungon materiaalit:1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15
- Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, jousiteräs
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | WRAS
- Siipimateriaali:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali