Répétiteur de position électrique avec détecteur de proximité inductif

GEMÜ 1241

Commande de vanne avec capot translucide, raccord latéral et tige de commande pour l'automatisation précise des systèmes de vannes industriels.

Répétiteur de position pour utilisation en zone protégée contre les explosions

Informations sur le produit

Le répétiteur de position GEMÜ 1241 est conçu pour être monté sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR). Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.

Caractéristiques principales

  • Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21
Commande de vanne avec capot translucide, raccord latéral et tige de commande pour l'automatisation précise des systèmes de vannes industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Plage de mesure linéaire
5 jusqu'à 75 mm
Tensions d'alimentation
8 V NAMUR
Indice de protection
IP 67
Connexion électrique
Presse-étoupe M16
Connecteur mâle M12
Types de contact
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Conformités
ATEX
IECEx

Téléchargements

15 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    ZH

  • Fiche technique GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-1241-gb-2025-11-25

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1241

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1241

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1241

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1241

    pdf (6 MB) -
    ZH

  • Datasheet GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 1241

    pdf (5 MB) -
    DE

Services adaptés