Vanne papillon pneumatique en plastique

GEMÜ 410

Vanne papillon avec actionneur pneumatique en métal et plastique, avec écrous-raccords – idéale pour les applications industrielles dans le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation des processus.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.

Caractéristiques principales

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Armature universelle
Vanne papillon avec actionneur pneumatique en métal et plastique, avec écrous-raccords – idéale pour les applications industrielles dans le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation des processus.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 60 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Raccord union
Normes de raccordement
BS
DIN
Matériaux du boîtier
PVC-U, gris
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
Conformités
EAC

Téléchargements

11 Résultats
  • Betriebsanleitung-410-fr-gemue

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-410-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Datenblatt-410-fr-gemue

    pdf (590 KB) -
    FR

  • Datenblatt-410-gb-gemue

    pdf (589 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Katalogový list GEMÜ 410

    pdf (655 KB) -
    CS

  • Betriebsanleitung-410-de-gb-gemue

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-410-de-gemue

    pdf (590 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-410-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

Services adaptés