Vanne papillon manuelle en plastique

GEMÜ 417

Vanne papillon manuelle en plastique avec volant ergonomique et verrouillage de sécurité – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 417 possède une poignée ergonomique anticorrosion en plastique. Le mécanisme de blocage intégré permet de protéger contre tout déplacement involontaire.

Caractéristiques principales

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Poignée ergonomique à système anti-rotation et verrouillage
Vanne papillon manuelle en plastique avec volant ergonomique et verrouillage de sécurité – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 60 °C
Température ambiante
10 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Raccord union
Normes de raccordement
BS
DIN
Matériaux du boîtier
PVC-U, gris
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
Conformités
EAC

Téléchargements

16 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-417-fr-gemue

    pdf (445 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung-417-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 417

    pdf (757 KB) -
    RU

  • Технические характеристики GEMÜ 417

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 417

    pdf (708 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-417-fr-gemue

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Datenblatt-417-de-gemue

    pdf (444 KB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Services adaptés