Vanne papillon électromotorisée en plastique

GEMÜ 423

Vanne papillon électrique en plastique avec indicateur d'état et écrous-raccords – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation industrielle.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 dispose d'un actionneur quart de tour à commande motorisée nécessitant peu d'entretien. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Caractéristiques principales

  • Poids réduit
  • Positions de fin de course ajustables par micro-switch
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Construction compacte
Vanne papillon électrique en plastique avec indicateur d'état et écrous-raccords – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 60 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Raccord union
Normes de raccordement
BS
DIN
Matériaux du boîtier
PVC-U, gris
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
Tension d'alimentation
12 - 24 V AC/DC
12 V DC
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Temps de manœuvre 90°
4 jusqu'à 100 s
Indice de protection
IP 65, 66, 67, 68
Conformités
CSA
EAC

Téléchargements

13 Résultats
  • Betriebsanleitung-423-de-gemue

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-423-gb-gemue

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt-423-fr-gemue

    pdf (915 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung-423-de-gb-gemue

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt-423-de-gemue

    pdf (912 KB) -
    DE

Services adaptés