L'actionneur de base pneumatique GEMÜ GDR est un actionneur quart de tour à double effet, rotation à droite pour applications Tout ou Rien. Avec un raccordement normalisé pour une électrovanne pilote, une recopie de position et un raccord à bride suivant ISO 5211, il est adapté au montage sur les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique.
- Carter en aluminium anodisé avec couvercle à revêtement époxy RAL5021
- Plage de réglage des fins de course ± 5°
- Convient aux applications Tout ou Rien dans des atmosphères non agressives
- Interface suivant EN ISO 5211
- Interface pour signal électrique de retour ou électrovanne pilote selon VDI/VDE3845
- Température ambiante:-20 à 85 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:2 jusqu'à 1500 Nm
- Pression de commande:2,5 à 8 bars
- Mode d'action:Double effet