GEMÜ GDR

Pneumatische basic zwenkaandrijving, dubbelwerkend

  • Beschrijving
  • Kenmerken

De pneumatische basic aandrijving GEMÜ GDR is een dubbelwerkende, rechtsdraaiende zwenkaandrijving voor open-/dichttoepassingen. Met genormeerde aansluiting voor voorregelafsluiter, positieterugmelding en flensaansluiting volgens ISO 5211 is deze geschikt voor montage op vlinderkleppen en kogelkranen.

  • Geëloxeerde aluminium behuizing met epoxygecoat deksel RAL5021
  • Instelbereik eindposities ± 5°
  • Geschikt voor open-/dichttoepassingen in niet-agressieve omgeving
  • Interface overeenkomstig EN ISO 5211
  • Interface voor elektrische terugmelding of voorregelafsluiter volgens VDI/VDE3845