GEMÜ GDR

Actuador de cuarto de vuelta neumático básico de doble efecto

  • Descripción
  • Características

El actuador neumático básico GEMÜ GDR es un actuador de cuarto de vuelta de doble efecto con giro a la derecha para aplicaciones de apertura/cierre. Con conexión normalizada para electroválvula de pilotaje, respuesta de posición y conexión de brida según ISO 5211, es adecuado para montarse en válvulas de mariposa y válvulas de bola.

  • Carcasa de aluminio anodizado con tapa con revestimiento de epóxido RAL5021
  • Margen de ajuste de las posiciones finales ± 5°
  • Adecuados para aplicaciones de apertura/cierre en entornos no agresivos
  • Interfaz según EN ISO 5211
  • Interfaz para respuesta eléctrica o electroválvula de pilotaje según VDE/VDE3845