Пневмопривод Basic GEMÜ GDR представляет собой поворотный привод двустороннего действия с вращением по часовой стрелке для реализации функций перекрывания/открывания потока технологической среды. Имеет стандартизованное соединение для подсоединения пилотного клапана, датчиков положения, а также фланцевое соединение стандарта ISO 5211 и подходит для монтажа на поворотных дисковых затворах и шаровых кранах.
- Корпус из анодированного алюминия крышкой с эпоксидным покрытием RAL5021
- Диапазон регулировки конечных положений ± 5°
- Для открывания/закрывания в неагрессивных рабочих средах
- Интерфейс согласно нормам EN ISO 5211
- Интерфейс для электрической обратной связи или пилотного клапана согласно VDI/VDE3845