GEMÜ GDR

空気操作式ベーシッククォーターターンアクチュエーター,複動型

  • 説明
  • 特徴

空気操作式ベーシックアクチュエーター GEMÜ GDR は,ON/OFF 用途用の複動型時計回り回転クォーターターンアクチュエーターです。空気制御用ソレノイドバルブ用標準接続部,ポジションフィードバック機能,フランジ接続部付きで,ISO 5211 に準拠し,バタフライバルブやボールバルブへの取り付けに適しています。

  • エポキシコーティングされたカバー RAL5021 付きの電解酸化アルミニウムハウジング
  • エンドポジションの調整範囲:± 5°
  • 腐食しにくい環境での ON/OFF 用途に適しています
  • EN ISO 5211 準拠のインターフェース
  • VDI/VDE3845 に準拠した電気フィードバックまたは空気制御用ソレノイドバルブ用インターフェース