GEMÜ 1436 cPos

Positionneur intelligent et régulateur de process intégré

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.

  • Entrées digitales (option) pour pilotage et contrôle par automate
  • Interfaces bus de terrain, par ex. : Profibus DP, Profinet et DeviceNet (option)
  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
  • Coefficient de débit élevé
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :1,5 à 7 bars
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Débit:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12
  • Conformité:EAC

Produits convenant

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
21 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Application sur le produit

Production de bière/Installation de cuves de fermentation

Les principes de la brasserie sont connus depuis des milliers d'années et étaient déjà mis en œuvre par les anciens égyptiens par des moyens simples. Aujourd'hui, des processus hygiéniques modernes permettent de produire une bière d'extrêmement bonne qualité. Outre la connaissance de l'art de la brasserie, sa fabrication nécessite également une quantité de machines et de matériaux. Au cours de diverses étapes, la boisson est créée à partir d'eau, de malt, de houblon et de levure pour satisfaire au décret allemand sur la pureté de la bière. L'extrait liquide filtré obtenu par empâtage du malt est chauffé. Le moût chaud est refroidi. L'étape importante suivante est la fermentation. Pour ce faire, le moût refroidi reçoit de la levure et de l'air/oxygène stérile. L'oxygène sert à activer les cellules de levure. Cette bière nouvelle est transférée dans des cuves de fermentation. La levure fermente l'extrait/sucre en alcool et dioxyde de carbone en libérant de la chaleur.

Actualités relatives au produit

26.02.2020

Un positionneur de qualité éprouvée et polyvalent : GEMÜ 1436 cPos, doté d'une nouvelle interface de bus de terrain Profinet