GEMÜ 1436 cPos

Posizionatore intelligente e regolatore di processo integrato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il posizionatore elettropneumatico digitale GEMÜ 1436 cPos, dotato di regolatore di processo integrato opzionale, serve a controllare le valvole di processo ad azionamento pneumatico dotate di attuatori lineari o rotativi a semplice o doppio effetto. I segnali provenienti dai sensori (per esempio, flusso, pressione, temperatura, ecc.) vengono rilevati dal regolatore di processo sovrapposto in opzione e regolati secondo il valore nominale prescritto. Il GEMÜ 1436 cPos è dotato di una custodia robusta con pulsanti di comando protetti e un indicatore LCD tramite cui il prodotto può essere adattato individualmente alla rispettiva funzione di regolazione. Grazie alle dotazioni supplementari, il posizionatore può essere utilizzato direttamente nell'ambiente bus di campo.

  • Ingressi digitali (in opzione) per controllo funzioni variabile per automazione
  • Interfacce bus di campo, per esempio Profibus DP, Profinet e DeviceNet (in opzione)
  • Nessun consumo d'aria al raggiungimento del punto di regolazione
  • Semplice adattamento ai diversi attuatori valvola
  • Diritti di accesso ai livelli utente
  • Elevati valori di portata
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
  • Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
  • Portata:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare | max. 50 mm, lineare | max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Conformità:EAC

Prodotti adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
87 Views
Online da 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Applicazione relativa al prodotto

Produzione della birra/impianto di fermentazione alcolica

La pratica della birrificazione è nota da diversi millenni, ed era già in uso nell'Antico Egitto mediante l'impiego di strumenti rudimentali. Attualmente, grazie ai più moderni processi igienici, si può produrre birra di altissima qualità. La produzione della birra, oltre a un'eccellente padronanza della tecnica della birrificazione, richiede l'utilizzo di un'ampia gamma di macchinari e materiali. Attraverso un processo di produzione che si articola in più fasi, dall'acqua, dall'orzo, dal luppolo e dal lievito, si ottiene quella bevanda che simboleggia la schietta genuinità del popolo tedesco. L'estratto solubile filtrato, che si ottiene dal malto mediante macerazione, viene riscaldato. Successivamente, questa miscela aromatica viene fatta raffreddare. La fase successiva (molto importante) è rappresentata dalla fermentazione. Una volta raffreddata, la miscela aromatica viene addizionata di lievito e aria sterile/ossigeno. L'ossigeno serve ad attivare le cellule del lievito. Questa birra "giovane" viene immessa nella vasca di fermentazione. Per effetto del calore, il lievito fa fermentare l'estratto/zucchero trasformandolo in alcol e anidride carbonica.

Novità sul prodotto

26.02.2020

Affidabile e versatile: GEMÜ 1436 cPos con nuova interfaccia Fieldbus Profinet