Digitaalisella sähköpneumaattisella asennonsäätimellä GEMÜ 1436 cPos ohjataan lisävarusteena integroitavan prosessisäätimen kanssa pneumaattisesti käytettäviä prosessiventtiilejä, joissa on yksi- tai kaksitoiminen lineaarinen tai kääntötoimilaite. Tunnistimilta (esimerkiksi läpivirtaus, paine, lämpötila) saapuvat signaalit tunnistetaan lisävarusteena asennetun prosessisäätimen avulla ja sovitetaan tavoitearvojen mukaisesti. Asennonsäätimessä GEMÜ 1436 cPos on lujatekoinen kotelo ja suojatut käyttönäppäimet sekä LCD-näyttö, jolla tuote voidaan sovittaa yksilöllisesti monimutkaisiinkin säätötehtäviin. Lisävarusteiden avulla säädintä voidaan käyttää suoraan kenttäväyläympäristöissä.
- Digitaalitulot (lisävaruste) muunnettavaan toimintojen ohjaukseen automatisointia varten
- Kenttäväyläliitännät esimerkiksi Profibus DP, Profinet ja DeviceNet (lisävaruste)
- Ei kuluta ilmaa poiskytkettynä
- Helppo sovittaa erilaisiin venttiilien toimilaitteisiin
- Käyttöoikeudet käyttäjätasojen kautta
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Läpivirtausmäärä: 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen | maks. 50 mm, lineaarinen | maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
- :
- Kommunikaatiotyypit: DeviceNet | Profibus | ProfiNet
- Syöttöjännitteet: 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
Sopivat tuotteet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
21 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
26.02.2020