Цифровой электропневматический регулятор положения GEMÜ 1436 cPosсо встроенным регулятором процесса (опция) предназначен для управления промышленными пневмоклапанами, оснащенными линейными или поворотными приводами одно- и двустороннего действия. Поступающие от датчика сигналы (расход, давление, температура и т. д.) считываются и регулируются с помощью опционально встроенного регулятора процесса в соответствии с заданными значениями. GEMÜ 1436 cPos оснащен прочным корпусом с защищенными кнопками управления и ЖК-дисплеем, с помощью которых устройство можно гибко адаптировать к тем или иным задачам по регулированию в индивидуальном режиме. Благодаря дополнительному оснащению регулятор можно устанавливать напрямую в систему полевой шины.
- Цифровые входы (опция) для регулируемого управления функциями автоматизации
- Интерфейсы полевой шины, например: Profibus DP, Profinet и DeviceNet (опция)
- Отсутствие потребления воздуха в нерабочем состоянии
- Простая адаптация к различным приводам клапанов
- Права доступа для пользователей разного уровня
- Высокая пропускная способность
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:| | 100 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC
Подходящие изделия
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Views
Онлайн с 20.12.2023
Применение продукта
Новая информация о продукте
26.02.2020