GEMÜ R629 eSyLite

Vanne à membrane à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Actionneur linéaire à commande motorisée pour applications Tout ou Rien
  • Actionneur à axe autobloquant
  • Arrêt de sécurité intégré
  • Indicateur optique de position et commande manuelle de secours en standard
  • Module intégré d'alimentation électrique de secours (en option)
  • Indicateur électrique de position GEMÜ 1215 (en option)
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 12 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Embout | Flare | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:ABS | PP, renforcé | PP-H, natur | PVC-U, gris | PVDF | Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC | FDA

Actualités relatives au produit

02.03.2022

L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité

Actualités relatives au produit

25.06.2020

Nouvelles vannes à commande motorisée