2/2-tie-kalvoventtiili GEMÜ R629 eSyLite toimii sähkömoottorilla. Siitä on saatavilla AVAUS/SULKU-versio. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Sähkömoottorilla toimiva lineaarinen toimilaite avaus-/sulkusovelluksiin
- Itselukkiutuva karakäyttölaite
- Turvapoiskytkentä integroitu
- Optinen näyttö ja manuaalinen hätäkäyttö vakiona
- Integroitu varavirtamoduuli (lisävaruste)
- Asennonilmaisin GEMÜ 1215 (lisävaruste)
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 50
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
Tuoteuutisia
02.03.2022