2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ R629 eSyLite は電動です。開閉タイプです。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- 開閉アプリケーション用電動リニアアクチュエーター
- セルフロックスピンドルアクチュエーター
- セーフティースイッチオフ機構内蔵
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターおよび手動開閉機構を標準装備
- 非常電源モジュール(オプション)
- ポジションインジケーター GEMÜ 1215(オプション)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | FDA | 機能安全性