TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Sistemi a membrana e scambiatori di ioni

TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Con la nostra gamma completa di prodotti GEMÜ, copriamo il settore della desalinizzazione delle acque marine e il trattamento delle acque di WFI (Water for injection).

L'intervallo di pressione utilizzato nella filtrazione a membrana o nell'ultrafiltrazione è compreso tra 0,2 e 6 bar. Con la nanofiltrazione o l'osmosi inversa, la pressione di esercizio può arrivare fino a 80 bar, a seconda della concentrazione di sale. Le dimensioni degli impianti a membrana possono variare da piccoli impianti, ad esempio per la fornitura di acqua a pochi consumatori, fino a grandi parchi industriali per il trattamento dell'acqua industriale o a grandi fornitori di acqua per migliaia di persone.

L'acqua è preziosa e noi forniamo la tecnologia per un uso sostenibile.

Suddivisione in base ai principali ambiti di utilizzo dell'acqua: acqua di processo, acqua ultra pura e trattamento delle acque industriali per il loro riutilizzo.

La depurazione delle acque di processo e delle acque reflue è di grande importanza nei processi produttivi, poiché quasi nessuno può fare a meno dell'acqua. Il riutilizzo dell'acqua oggigiorno svolge un ruolo sempre più importante e richiede diverse valvole e componenti per riciclare in modo ottimale l'acqua per un ulteriore utilizzo.


➥ Scambio ionico per il trattamento dell'acqua di processo (ad es. acqua di alimentazione della caldaia)

Per l'acqua di alimentazione delle caldaie è importante un basso contenuto di sali disciolti come ad esempio calce, NaCl, ecc. Per la produzione dell'acqua di alimentazione delle caldaie, l'acqua viene dapprima pre-filtrata. A seconda della fonte, può trattarsi di un semplice filtro a sacco o di un filtro multistrato più elaborato. Successivamente, la maggior parte dei sali disciolti viene rimossa con un processo di osmosi inversa. Per l'acqua dolce, le pressioni dell'osmosi inversa sono solitamente inferiori a 20 bar. Per le valvole si utilizzano spesso valvole a sfera e valvole a farfalla d'intercettazione. Le valvole a globo in acciaio inox possono essere utilizzate per la regolazione della pressione. 

Gli scambiatori di ioni successivi sono solitamente progettati come scambiatori a letto misto. Tuttavia, è anche possibile costruire scambiatori di cationi e anioni separatamente. Nello scambiatore di ioni, i sali disciolti rimanenti vengono assorbiti e rigenerati regolarmente.  La rigenerazione avviene per mezzo di acidi diluiti, come l'acido cloridrico e l'acido solforico nel caso dello scambiatore cationico. Nel caso degli scambiatori anionici, per la rigenerazione si utilizza solitamente la soda caustica. 

Prodotti GEMÜ: 

Scambiatore di ioni = sono possibili valvole a membrana o valvole a farfalla d'intercettazione, guarnizione EPDM o PTFE, corpo in PVC, PP o anche stratificazioni in gomma rigida, PP, Halar o PFA. 

➥ Pretrattamento per l'osmosi inversa nella desalinizzazione delle acque marine

I moderni impianti di desalinizzazione delle acque marine operano in diverse fasi di processo. In una prima fase, le particelle più grandi vengono setacciate. Nel secondo stadio di filtrazione vengono eliminate anche le particelle più fini e la materia organica, come ad esempio le alghe. La desalinizzazione vera e propria avviene con sistemi di osmosi inversa ad alta pressione. Lo stadio di filtrazione dell'ultrafiltrazione viene solitamente gestito a basse pressioni, inferiori a 6 bar. Una caratteristica particolare è rappresentata dai frequenti processi di controlavaggio per evitare il blocco delle membrane. Inoltre, le membrane UF vengono pulite regolarmente con prodotti chimici diluiti. Acidi come l'acido citrico, l'acido cloridrico o l'acido solforico rimuovono le incrostazioni inorganiche. I mezzi alcalini vengono utilizzati per rimuovere le impurità organiche. Ciò avviene spesso in combinazione con la disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio.


Prodotti GEMÜ:

Ultrafiltrazione = valvole a farfalla d'intercettazione con rondelle rivestite in Rilsan o Halar, guarnizione per lo più in EPDM

Dosaggio di prodotti chimici = elettrovalvole o valvole a membrana


Tabella riassuntiva sistemi di valvole

Esempi di prodotti per ambiti di utilizzo

Valvole a farfalla d'intercettazione in metallo GEMÜ serie 48x

Grazie alle diverse combinazioni di materiali, le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ possono essere utilizzate in molte applicazioni legate all'acqua. Il sistema modulare GEMÜ consente una combinazione a scelta di disco, manicotto, corpo o attuatore. Per tutti i diametri nominali, le valvole a farfalla d'intercettazione colpiscono per lo scartamento corto e le portate elevate. Per tutte le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ sono disponibili diverse varianti manuali, pneumatiche e a motore elettrico.

 

GEMÜ R480
GEMÜ R487

Valvole a membrana in plastica e in metallo

Uno degli importanti vantaggi delle valvole a membrana è rappresentato dal fatto che solo due componenti sono in contatto con il fluido di esercizio: la membrana di tenuta ed il corpo valvola che possono essere in plastica o in metallo. La membrana garantisce una separazione ermetica tra il fluido di processo e tutti i componenti mobili.

 

GEMÜ 620
GEMÜ R690

Valvole a sfera in plastica e in metallo

Le valvole a sfera GEMÜ possono essere impiegate con notevole versatilità. Si trovano prevalentemente nei processi industriali, nell'estrazione e nel trattamento delle acque.

 

GEMÜ 710
GEMÜ 717
GEMÜ B22
GEMÜ B42

Elettrovalvole

Le elettrovalvole, progettate per commutazioni rapide, risultano molto indicate per funzioni di dosaggio. Le elettrovalvole spesso trovano applicazione nel trattamento delle acque.

 

GEMÜ M75

Altri prodotti sono riportati nelle nostre rispettive pagine di prodotto.

 


Sistemi di misurazione e regolazione

Soluzioni M-Block modulari e personalizzate

Componenti di montaggio e accessori


Inoltre disponiamo di numerose omologazioni nel settore dell'acqua. Ecco una piccola tabella riassuntiva:

Download

Caso di utilizzo dell'ultrafiltrazione

pdf464 KB

Volantino informativo filtrazione a membrana e scambio ionico

pdf1.63 MB

Libro bianco sul controllo intelligente nella filtrazione a membrana

pdf315 KB

Rivolgetevi a noi!

Avete domande sui nostri prodotti?

Siamo a vostra completa disposizione.

 

Contatto