В обширную программу нашей продукции входят как установки для опреснения морской воды, так и установки подготовки воды для инъекций (WFI).
Диапазон давления, используемый при мембранной фильтрации или ультрафильтрации, составляет от 0,2 до 6 бар. При нанофильтрации или обратном осмосе рабочее давление может достигать 80 бар (в зависимости от концентрации солей). Мембранные установки могут различаться по размеру: имеются как небольшие установки, например установки водоснабжения, предназначенные для ограниченного числа потребителей, так и промышленные системы для подготовки технической воды или комплексные установки водоснабжения, обслуживающие тысячи человек.
Вода является ценным ресурсом, поэтому мы предлагаем технологии для бережного обращения с ней.
Распределение по основным направлениям водоподготовки и водопользования: техническая вода, сверхчистая вода и промышленная водоподготовка для повторного использования воды.
Очистка технической воды и сточных вод имеет большое значение в производственных процессах, так как практически ни один из них не может полностью обойтись без воды. Повторное использование воды играет сегодня всё более важную роль и требует наличия различных клапанов и компонентов для оптимальной подготовки воды с целью ее дальнейшего использования.
➥ Ионообмен для подготовки технической воды (например, питательной воды для котлов)
Для питательной (котловой) воды важно низкое содержание растворенных солей, таких как известь, хлорид натрия и т. д. Используемая для ее получения вода предварительно фильтруется. В зависимости от источника для это может применяться простой мешочный фильтр или более дорогостоящий многослойный фильтр. Затем большая часть растворенных солей удаляется в системе обратного осмоса. В случае пресной воды давление в системах обратного осмоса составляет обычно < 20 бар. Шаровые краны и поворотные дисковые затворы часто используются в качестве трубопроводной арматуры. Седельные клапаны из нержавеющей стали могут использоваться для регулирования давления.
Следующие за ними ионообменники обычно представляют собой ионообменники смешанного действия. Однако, также возможен отдельный монтаж катионо- и анионообменников. Оставшиеся растворенные соли абсорбируются в ионообменнике и регулярно регенерируются. В катионообменнике регенерация происходит с применением разбавленных кислот, например соляной и серной кислоты. В случае анионообменника для регенерации в большинстве случаев используется раствор едкого натра.
Программа продукции GEMÜ
Ионообменники = мембранные клапаны или поворотные дисковые затворы, уплотнения из EPDM или PTFE, корпусы из PVC, PP или с покрытиями из твердой резины, PP, Halar или PFA.
➥ Предварительная подготовка для обратного осмоса в системах опреснения морской воды
Современные установки для опреснения морской воды работают в несколько этапов. На первом этапе сепарируются более крупные частицы. На втором этапе фильтрации удаляются микрочастицы и органические вещества, такие как водоросли. Фактическое опреснение происходит с помощью систем обратного осмоса высокого давления. На стадии ультрафильтрации установки работают обычно при давлении < 6 бар. Технологической особенностью являются частые процессы обратной промывки во избежание блокировки мембран. Кроме того, ультрафильтрационные мембраны регулярно очищаются с помощью разбавленных химикатов. Кислоты (например, лимонная, соляная или серная) удаляют неорганические загрязнения. Органические загрязнения удаляются посредством щелочных сред. Часто это происходит в сочетании с дезинфекцией раствором гипохлорита натрия.
Программа продукции GEMÜ
Ультрафильтрация = поворотные дисковые затворы с дисками с покрытием из материалов Rilsan или Halar и уплотнениями, в основном, из EPDM
Дозирование химических веществ = электромагнитные или мембранные клапаны
Больше изделий см. на наших веб-сайтах.
Свяжитесь с нами!
Есть вопросы по нашим продуктам?
Мы будем рады помочь!
Контактные данные