Med vores omfattende GEMÜ-produktsortiment dækker vi områder som havvandsafsaltning og vandbehandling af WFI (Water For Injection).
Det trykområde, der anvendes i membranfiltreringen eller ultrafiltreringen, ligger mellem 0,2 og 6 bar. Ved nanofiltrering eller omvendt osmose kan driftstrykket være op til 80 bag afhængigt af saltkoncentrationen. Størrelsen af membrananlæg kan variere fra små anlæg, f.eks. vandforsyning til nogle få forbrugere, til store industriparker til behandling af industrivand eller store vandforsyninger til tusindvis af mennesker.
Vand er dyrt - og vi leverer teknologien til at sikre bæredygtig håndtering.
Opdeling efter vandets primære anvendelsesområder procesvand, ultrarent vand og industriel vandbehandling til genbrug af vand.
Rensning af procesvand og spildevand er af stor betydning i produktionsprocesser, da næsten ingen af dem kan klare sig uden vand. Genbrug af vand spiller en stadig vigtigere rolle i dag, og der kræves forskellige ventiler og komponenter for at behandle vandet optimalt til videre brug.
➥ Ionbytning til rensning af procesvand (f.eks. kedelfødevand)
Ved kedelfødevand er det vigtigt, at indholdet af opløste salte som kalk, NaCl etc. er lavt. Ved produktion af kedelfødevand forfiltreres vandet først. Afhængigt af kilden kan der være tale om simple posefiltre eller mere komplekse flerlagsfiltre. Derefter fjernes de fleste opløste salte ved omvendt osmose. Ved ferskvand er trykket ved omvendt osmose for det meste < 20 bar. Kugleventiler og butterflyventiler bruges ofte til fittings. Sædeventiler i rustfrit stål kan bruges til trykregulering.
De efterfølgende ionbyttere er normalt designet som blandede sengebyttere. Det er dog også muligt at bygge kation- og anionbyttere separat. I ionbyttere absorberes de resterende opløste salte, hvor de regenereres regelmæssigt. Regenerering sker ved hjælp af fortyndede syrer som saltsyre og svovlsyre ved kationbytteren. Ved anionbytteren anvendes der ofte kaustisk soda til regenerering.
GEMÜ-produkter:
Ionbytter = membranventiler eller butterflyventiler, pakning i EPDM eller PTFE, legeme i pvc, pp samt mulighed for coatinger i hårdgummi, pp, Halar eller PFA.
➥ Forrensning til omvendt osmose ved afsaltning af havvand
Moderne anlæg til afsaltning af havvand arbejder i flere procestrin. I første trin sigtes store partikler bort. I andet filtreringstrin fjernes også de fineste partikler og organisk materiale som for eksempel alger. Den egentlige afsaltning sker ved hjælp af højtryksanlæg til omvendt osmose. Filtreringstrinnet ved ultrafiltrering drives desuden ved lavt tryk under 6 bar. Som noget særligt anvendes de hyppige returskylninger, der skal forebygge tilstopning af membranerne. Desuden renses UF-mebranerne regelmæssigt ved hjælp af fortyndede kemikalier. Syre som citronsyre, saltsyre eller svovlsyre afhjælper uorganisk tilsmudsning. Ved hjælp af alkaliske medier afhjælpes organiske urenheder. Dette sker ofte i kombination med desinfektion med natriumhypoklorit-opløsning.
GEMÜ-produkter:
Ultrafiltrering = butterflyventiler med coatede skiver med Rilsan eller Halar, pakning oftest som EPDM
Kemikaliedosering = magnetventiler eller membranventiler
Konktak os!
Har du spørgsmål til vores produkter?
Vi hjælper dig gerne.
Kontakt