A nossa larga gama de produtos GEMÜ envolve tanto a dessalinização da água do mar, como também, o tratamento de água para injeções (WFI).
A faixa de pressão usada na filtração por diafragma ou na ultrafiltração fica entre 0,2 e 6 bar. No caso da nanofiltração ou na osmose reversa, a pressão de operação, dependendo da concentração do sal, pode chegar até 80 bar. O tamanho das instalações de diafragma pode variar desde uma instalação pequena, p.ex. no fornecimento de água para poucos consumidores, até grandes parques industriais para o tratamento de água de serviço ou grandes fornecedores de água para milhares de pessoas.
Água é valiosa - e nós fornecemos a tecnologia para um tratamento sustentável.
Subdivisão conforme as águas nas áreas de sua aplicação geral água de processo, água de alta pureza e tratamento de água industrial para reutilização da água.
A purificação da água de processo e da água poluída tem alta prioridade nos processos de produção, sendo que quase não há processos sem água. Nos tempos atuais, a reutilização da água representa um fator cada vez mais importante, necessitando para tal de diversas válvulas e componentes para otimizar a reciclagem da água para sua utilização posterior.
➥ Troca iônica no tratamento de água de processo (p.ex. água para alimentação de caldeiras)
No caso da água para alimentação de caldeiras é muito importante se obter um baixo teor de sais dissolvidos, tal como cal, NaCl etc. Para a produção de água para alimentação de caldeiras, a água é pré-filtrada. Aqui, dependendo da fonte, podem ser usados sacos de filtro simples ou também filtros multicamadas mais complexos. Em seguida, a maior parte dos sais dissolvidos é removida numa osmose reversa. No caso da água doce, as pressões da osmose reversa encontram-se geralmente < 20 bar. Para as devidas válvulas são frequentemente utilizadas válvulas de esfera ou válvulas borboleta. Válvulas globo de aço inox podem ser usadas para regulação da pressão.
Os trocadores iônicos subsequentes são geralmente concebidos como trocadores de leito misto. Porém, também é possível construir trocadores de cátions e de ânions separados. Nos trocadores iônicos, os sais dissolvidos restantes são absorvidos, e regenerados regularmente. A regeneração ocorre com ácidos diluídos, como, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, no trocador de cátions. No caso do trocador de ânions, é geralmente usado soda cáustica para regeneração.
Produtos GEMÜ:
Trocadores iônicos = válvulas de diafragma ou válvulas borboleta, vedação EPDM ou PTFE, corpo PVC, PP ou também pinturas externas de ebonite, PP, Halar ou PFA são possíveis.
➥ Pré-tratamento para a osmose reversa na dessalinização da água do mar
[Translate to pt_BR:]
Os modernos sistemas de dessalinização da água do mar funcionam em processos de várias etapas. Na primeira etapa, as partículas maiores são filtradas. Na segunda etapa de filtração também são removidas as partículas mais finas e substâncias orgânicas, tal como algas. A própria dessalinização ocorre por meio de instalações de osmose reversa de alta pressão. A etapa de ultrafiltração é geralmente operada a pressões reduzidas abaixo de 6 bar. Uma particularidade são os frequentes ciclos de retrolavagem, para se evitar um bloqueio dos diafragmas. Além disso, os diafragmas da UF são regularmente limpos com produtos químicos diluídos. Ácidos, como, ácido cítrico, ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, removem a sujeira inorgânica. Com fluidos alcalinos são removidas impurezas orgânicas. Isso ocorre frequentemente em combinação com uma desinfecção com uma solução de hipoclorito de sódio.
Produtos GEMÜ:
Ultrafiltração = válvulas borboleta com discos revestidos com Rilsan ou Halar, vedação geralmente EPDM
Dosagem de produtos químicos = válvulas solenoide ou válvulas de diafragma
Outros produtos poderá encontrar nas nossas respectivas páginas do produto.
[Translate to pt_BR:]
Fale conosco!
Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Teremos o maior prazer em ajudar você.
Contato