GEMÜ 1242

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore di posizione GEMÜ 1242 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e analizzata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza. Le funzioni intelligenti controllate da un microprocessore facilitano la messa in funzione e fungono da supporto durante il funzionamento. Indicatori a LED ad alta visibilità visualizzano la posizione attuale della valvola, comunicandola tramite segnali elettrici. GEMÜ 1242 è stato costruito appositamente per valvole con una corsa da 2 a 46 mm.

  • Connessione a fieldbus interfaccia AS e DeviceNet (in opzione)
  • Interfaccia di comunicazione e programmazione IO-Link
  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Indicatore di posizione ad alta visibilità tramite LED
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Campo di misura lineare: 2 fino a 46 mm
  • Tipo di protezione: IP 67
  • Tipi di attacco elettrico: connettore M12
  • Tipi di comunicazione: DeviceNet | Interfaccia AS | IO-Link
  • Conformità: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL

Prodotti adatti

Novità sul prodotto

07.02.2022

Automazione valvole per un controllo moderno degli impianti

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione