Gränslägesindikatorn GEMÜ 1242 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med lättavlästa lysdioder och återkopplas via elektriska signaler. GEMÜ 1242 har utformats specifikt för ventiler med en slaglängd på 2 till 46 mm.
- Fältbussanslutning AS-interface och DeviceNet (tillval)
- Kommunikations- och programmeringsgränssnitt IO-Link
- Möjligt att ställa in gränslägestolerans
- Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
- Lättavläst lägesindikering med lysdioder
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Mätområde linjärt: 2 till 46 mm
- Kapslingsklass: IP 67
- Elektriska anslutningstyper: M12-stickkontakt
- Kommunikationssätt: AS-interface | DeviceNet | IO-Link
- Överensstämmelser: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL