• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De positiemelder GEMÜ 1242 is geschikt voor montage op pneumatisch bestuurde lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindel wordt door de spelingvrije en krachtgesloten adaptatie betrouwbaar elektronisch geregistreerd en geanalyseerd. Intelligente microprocessorgestuurde functies maken de inbedrijfstelling makkelijker en ondersteunen de werking. De actuele positie van de afsluiter wordt via LED's aangegeven en via elektrische signalen teruggekoppeld. GEMÜ 1242 werd speciaal voor afsluiters met een slag van 2 tot 46 mm geconstrueerd.

  • Veldbusaansluiting AS-interface en DeviceNet (optioneel)
  • Communicatie- en programmeerinterface IO-Link
  • Instelbare eindstandtoleranties
  • Speed-AP-functie, voor een snelle montage en initialisatie
  • Positieweergave door LED's
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Meetbereik lineair: 2 tot 46 mm
  • Beschermklasse: IP 67
  • Elektrische aansluitmethoden: M12-stekker
  • Communicatiesoorten: AS-interface | DeviceNet | IO-Link
  • Conformiteiten: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL

Passende producten

Nieuws over het product

07.02.2022

Automatisering van afsluiters voor moderne installatiebesturing

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk