La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B56, costituita da tre elementi, è dotata di un azionamento motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.
- Elevati valori di portata
- Sfera con passaggio completo
- Struttura compatta
- Versione ATEX disponibile in opzione
- Temperatura del fluido *: -20 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
- Diametri nominali: 1/2" (DN 15) fino a 4" (DN 100)
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di attacchi: Flange
- Connessioni standard: ANSI | EN
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta: PTFE
- Tensione di alimentazione: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 - 240 V CA/CC | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
- Tipo di protezione: IP 65
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio