GEMÜ B56

Valvola a sfera con flangia compatta ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B56, costituita da tre elementi, è dotata di un azionamento motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Sfera con passaggio completo
  • Struttura compatta
  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Temperatura del fluido *: -20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali: 1/2" (DN 15) fino a 4" (DN 100)
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di attacchi: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Tensione di alimentazione: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 - 240 V CA/CC | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
  • Tipo di protezione: IP 65

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

Novità sul prodotto

10.12.2020

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali