Трехкомпонентный 2/2-ходовой металлический шаровой кран GEMÜ B56 с электроприводом. Корпус привода изготовлен из пластика. Ручной гидравлический насос для аварийного управления приводом и оптический индикатор положения входят в серийную комплектацию. Уплотнение седла выполнено из PTFE.
- Высокая пропускная способность
- Шарик с полным проходом
- Компактная конструкция
- Исполнение ATEX в качестве опции
- Температура среды :-20 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | EN
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE
- Напряжение электропитания :12 В= | 230 В~, 50 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:10 до 58 s
- Класс защиты :IP 65, IP 67, IP 68
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004