A válvula de esfera de 3 peças de 2/2 vias de metal GEMÜ B56 é motorizada. A válvula possui o castelo do atuador de plástico. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. A vedação do assento é feita de PTFE.
- Elevado valor da vazão
- Esfera com passagem plena
- Construção compacta
- Versão ATEX disponível como opção
- Temperatura do fluido *: -20 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: -20 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
- Diâmetros nominais : 1/2“ (DN 15) até 4“ (DN 100)
- Formas do corpo: Corpo de passagem reta
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão: ANSI | EN
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação: PTFE
- Tensão de alimentação: 12 VDC | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 VDC
- Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
- Classe de proteção: IP 65
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação