Valvole di ritegno GEMÜ

Componenti per la costruzione di tubazioni

Valvole di ritegno GEMÜ

Ambiti di utilizzo e settori

Le valvole di ritegno vengono impiegate praticamente in tutti i tipi di impianto ed in numerosi processi ed applicazioni di tutte le industrie. GEMÜ offre in questo caso sia valvole di ritegno sia valvole di non ritorno.

GEMÜ 560
560
Attacco; Clamp; Filettatura; Flange
1.4408, materiale prodotto con microfusione; 1.4435 (BN2), materiale forgiato; 1.4435, materiale prodotto con microfusione
25 bar
180 ° C
-10 ° C
DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ CV
CV
Flare
PTFE
6 bar
130 ° C
DN 4; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
GEMÜ N560
N560
Attacco; Filettatura; Flange; Manicotto da incollaggio
PP-H, naturale; PVC-U
16 bar
80 ° C
5 ° C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ R90
R90
Flange
1.0619, acciaio fuso zincato; 1.4408, materiale prodotto con microfusione
40 bar
400 ° C
-196 ° C
GEMÜ R91
R91
Flange
1.0619, acciaio fuso zincato; 1.4408, materiale prodotto con microfusione; EN-GJS-400-15
16 bar
300 ° C
-200 ° C
GEMÜ RSK
RSK
Flange
PP; PVC-U, grigio; PVDF
10 bar
120 ° C
-10 ° C
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600
GEMÜ ZRSK
ZRSK
Flange
1.0460, acciaio fuso zincato; 1.4408, materiale prodotto con microfusione; 1.4571, materiale forgiato; 2.0975, bronzo colato
16 bar
200 ° C
-10 ° C
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600