La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 655 dispone di un volantino in metallo e viene azionata manualmente. Il corpo valvola è prodotta in versione a passaggio totale.
- Resistenza meccanica elevata
- Elevati valori di portata grazie al diametro interno massimo
- Trasformazione a posteriori su attuatore pneumatico
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 300
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
- Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformità:CRN | EAC