2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 655 には金属製ハンドホイールが備えられており,手動操作式です。バルブボディはフルボア仕様です。
- 高い機械的強度
- 最大の内径による高い流量値
- 空気操作式アクチュエーターに後付け可能
- 流体温度:~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 300
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN | ISO
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄
- ボディライニング:Butyl | 硬質ゴム | 軟質ラバー
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- 適合性:CRN | EAC
製品動画
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
879 閲覧数
オンライン開始時 27.07.2020
その他の動画