La valvola a membrana a 2/2 R677 vie GEMÜ dispone di un attuatore in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata manualmente. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Il corpo valvola High-Flow consente misure compatte con elevati valori di portata.
- Stessi livelli di fissaggio per diversi diametri nominali
- Indicatore ottico di posizione integrato
- Design compatto dell'impianto grazie al corpo valvola High Flow ottimizzato a livello di portata
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | FDA | NSF
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4068 Views
Online da 16.09.2015