GEMÜ 8303

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8303 schakelt aan de hand van drukverschillen. De behuizing is vervaardigd van aluminium of RVS. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.

  • Willekeurige inbouwpositie
  • Magneten eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen (Click-on®)
  • Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
  • Ontluchting standaard met geluidsdemping
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
  • Nominale breedte: DN 2
  • Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A
  • Voedingsspanningen: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4581 | Aluminium
  • Conformiteiten: ATEX | EAC