De 2/2-weg-membraanafsluiter GEMÜ 620 is uitgerust met een onderhoudsarme membraanaandrijving van metaal of kunststof en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter heeft een tussenstuk van metaal. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten (NC)", "Veerdruk geopend (NO)" en "Beide zijden aangestuurd (DA)".
- Geschikt voor deeltjesvoerende en schurende media
- Diverse bekledingsmaterialen zoals PFA, PP of hard rubber beschikbaar
- Optische positieweergave standaard
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 150
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | BS | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PP-bekleding
- Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
- Membraanmaterialen:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
Bijpassende toebehoren
.jpg)